TLV4011-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 可変スレッショルド:最小 1.226 V
- 高精度の ±1.5% スレッショルド電圧精度
- 消費電流:3µA
- オープン・ドレイン出力
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 5 ピン SC-70 パッケージ
TLV4011-Q1 は、高精度の基準電圧を内蔵した低消費電力の高精度コンパレータです。2 つの外付け抵抗を入力に接続して、最小 1.226V までの可変電圧スレッショルドを作成できます。
TLV4011-Q1 は、スイッチング・スレッショルドと高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。
電源投入時には、電源電圧 VDD が 0.8 V を上回ると RESET ピンがアサート (LOW) されます。その後、TLV4011-Q1 が入力を監視し、入力がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブ (LOW) に維持します。入力がスレッショルド電圧VIT を上回ると、ただちに RESET がディアサート (HIGH) されます。製品スペクトラムは、1.8V、3.3V、5V、および可変電源電圧用に設計されています。
TLV4011-Q1 は 5 ピン SC-70 パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。