ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 2.8 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.8, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.07 Thermal resistance θJA (°C/W) 170 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 2.8 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.8, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.07 Thermal resistance θJA (°C/W) 170 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 低ドロップアウト電圧:
    • 150mV(IOUT = 200mA、VOUT = 2.8V 時)
    • 75mV(IOUT = 100mA、VOUT = 2.8V 時)
    • 40mV(IOUT = 50mA、VOUT = 2.8V 時)
  • 出力電圧精度2%(全温度範囲)
  • 低自己消費電流IQ:35µA(チャネルあたり)
  • 1.2Vから4.8Vの間の異なる電圧組み合わせの固定
    出力製品が可能
  • 高いPSRR能力(1kHzで70dB)
  • 0.1µF(実効容量)のセラミック・コンデンサで安定(1)
  • 過熱保護と過電流保護
  • 各出力で独立した基準電圧によりクロストークを
    最小化
  • 1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージ
  • 低ドロップアウト電圧:
    • 150mV(IOUT = 200mA、VOUT = 2.8V 時)
    • 75mV(IOUT = 100mA、VOUT = 2.8V 時)
    • 40mV(IOUT = 50mA、VOUT = 2.8V 時)
  • 出力電圧精度2%(全温度範囲)
  • 低自己消費電流IQ:35µA(チャネルあたり)
  • 1.2Vから4.8Vの間の異なる電圧組み合わせの固定
    出力製品が可能
  • 高いPSRR能力(1kHzで70dB)
  • 0.1µF(実効容量)のセラミック・コンデンサで安定(1)
  • 過熱保護と過電流保護
  • 各出力で独立した基準電圧によりクロストークを
    最小化
  • 1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージ

TLV710とTLV711 シリーズの低ドロップアウト(LDO)でローパワーの2chリニア・レギュレータは極めて低いグランド電流に もかかわらず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。これらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケー ション向けに開発されました。これらの製品は全温度範囲で標準2%の電圧精度を実現しています。

TLV711シリーズはOFF時に出力電圧の電荷を高速放電するためのアクティブ・プルダウン回路を内蔵しています。

さらに、TLV711-DシリーズはENピンにプルダウン抵抗を内蔵しています。この設計により、ENピンを駆動する信号の駆 動能力が不足している場合や不定の状態(例えばマイコンのGPIOは起動時には3ステート出力の場合が多い)に役立ちます。 プルダウン抵抗によりENピンの電圧は0Vに引き下げられるので製品はディスエーブルになります。

TLV710とTLV711シリーズは1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージで供給され、携帯機器アプリケーションに最適です。

TLV710とTLV711 シリーズの低ドロップアウト(LDO)でローパワーの2chリニア・レギュレータは極めて低いグランド電流に もかかわらず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。これらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケー ション向けに開発されました。これらの製品は全温度範囲で標準2%の電圧精度を実現しています。

TLV711シリーズはOFF時に出力電圧の電荷を高速放電するためのアクティブ・プルダウン回路を内蔵しています。

さらに、TLV711-DシリーズはENピンにプルダウン抵抗を内蔵しています。この設計により、ENピンを駆動する信号の駆 動能力が不足している場合や不定の状態(例えばマイコンのGPIOは起動時には3ステート出力の場合が多い)に役立ちます。 プルダウン抵抗によりENピンの電圧は0Vに引き下げられるので製品はディスエーブルになります。

TLV710とTLV711シリーズは1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージで供給され、携帯機器アプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV711 アクティブ イネーブルとアクティブ プルダウン搭載、200mA、高 PSRR、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ Same device but with pull down
比較対象デバイスと類似の機能
TLV751 アクティブ 500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、デュアルチャネル、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Higher current, wider VIN range, better thermal dissipation, similar noise, less PSRR

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2 チャネル 200mA、低消費電流、携帯機起用、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 1月 13日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV7101828EVM-595 User's Guide 2010年 9月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV7101828EVM-595 — Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator

The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV7101828 PSpice Transient Model

SBVM297.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV7103318 PSpice Transient Model

SBVM038.ZIP (33 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00387 — ダイナミック電圧スケーリング、デュアル LDO 付

このアプリケーション・ソリューションでは、デュアル・チャネル LDO を使用してダイナミック電圧スケーリングの出力を実現する方法を詳細に示します。動作電圧レンジの広いマイコンに電力を供給するときに、この機能は特に興味深いものになります。可能な場合は、この機能を活用してマイコンの動作電圧を低くし、消費電力を低減することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ