TLV7101828EVM-595
Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
TLV7101828EVM-595
概要
The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.
特長
- Iout 200mA, Low power IQ=62uA
- Vout - 2% Accuracy
- Low Output Noise: 48mVRMS (No Bypass Cap Required)
- High PSRR: 68dB @ 1kHz
購入と開発の開始
評価ボード
TLV7101828EVM-595 — Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TLV7101828EVM-595 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV7101828EVM-595 User's Guide | 2010年 9月 9日 |