データシート
TLV711
- 低ドロップアウト電圧:
- 150mV(IOUT = 200mA、VOUT = 2.8V 時)
- 75mV(IOUT = 100mA、VOUT = 2.8V 時)
- 40mV(IOUT = 50mA、VOUT = 2.8V 時)
- 出力電圧精度2%(全温度範囲)
- 低自己消費電流IQ:35µA(チャネルあたり)
- 1.2Vから4.8Vの間の異なる電圧組み合わせの固定
出力製品が可能 - 高いPSRR能力(1kHzで70dB)
- 0.1µF(実効容量)のセラミック・コンデンサで安定(1)
- 過熱保護と過電流保護
- 各出力で独立した基準電圧によりクロストークを
最小化 - 1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージ
TLV710とTLV711 シリーズの低ドロップアウト(LDO)でローパワーの2chリニア・レギュレータは極めて低いグランド電流に もかかわらず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。これらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケー ション向けに開発されました。これらの製品は全温度範囲で標準2%の電圧精度を実現しています。
TLV711シリーズはOFF時に出力電圧の電荷を高速放電するためのアクティブ・プルダウン回路を内蔵しています。
さらに、TLV711-DシリーズはENピンにプルダウン抵抗を内蔵しています。この設計により、ENピンを駆動する信号の駆 動能力が不足している場合や不定の状態(例えばマイコンのGPIOは起動時には3ステート出力の場合が多い)に役立ちます。 プルダウン抵抗によりENピンの電圧は0Vに引き下げられるので製品はディスエーブルになります。
TLV710とTLV711シリーズは1.5mm × 1.5mmのSON-6パッケージで供給され、携帯機器アプリケーションに最適です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2 チャネル 200mA、低消費電流、携帯機起用、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 1月 13日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV7101828EVM-595 — Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TLV7111323 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM200.TSC (78 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV7111518 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM135.TSC (105 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV7111833 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM137.TSC (77 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV711285285 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM138.TSC (74 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV7113318 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM141.TSC (77 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。