パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 X2QFN (RUC) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV9064 の特徴
- レール ツー レール入出力
- 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
- ユニティ ゲイン帯域幅:10MHz
- 低い広帯域ノイズ:10nV/√ Hz
- 低い入力バイアス電流:0.5pA
- 低い静止電流:538µA
- ユニティ ゲイン安定
- 内部 RFI および EMI フィルタ
- 最低 1.8V の電源電圧で動作
- 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
- シャットダウン バージョン:TLV906xS
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
TLV9064 に関する概要
TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。
これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。
TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。
TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。
TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。
すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。