8-pin (D) package image

TMP107BIDR アクティブ

±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TMP107BIDR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP107BID 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TMP107 の特徴

  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8

TMP107 に関する概要

TMP107デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。

EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP107BID 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら