TMP451-Q1

アクティブ

車載、N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 40 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 40 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2 WSON (DQW) 8 5 mm² 2.5 x 2
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • ローカルおよびリモート・ダイオード・センサの精度 ±1℃
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能 ±0.0625℃
  • 電源およびロジック電圧範囲 1.7V~3.6V
  • 動作電流 27µA、シャットダウン電流 3µA
  • 直列抵抗キャンセル
  • η 係数およびオフセット補正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオード故障検出
  • 2 線式および SMBus™ シリアル・インターフェイス
  • 8 ピン WSON (WDFN) パッケージ
    • 2.50mm × 2.50mm ウェッタブル・フランク付き (DQW)
    • 2.00mm × 2.00mm (DQF)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • ローカルおよびリモート・ダイオード・センサの精度 ±1℃
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能 ±0.0625℃
  • 電源およびロジック電圧範囲 1.7V~3.6V
  • 動作電流 27µA、シャットダウン電流 3µA
  • 直列抵抗キャンセル
  • η 係数およびオフセット補正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオード故障検出
  • 2 線式および SMBus™ シリアル・インターフェイス
  • 8 ピン WSON (WDFN) パッケージ
    • 2.50mm × 2.50mm ウェッタブル・フランク付き (DQW)
    • 2.00mm × 2.00mm (DQF)

TMP451-Q1 デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ・モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート・サーマル・トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は 0.0625 ℃です。また、温度精度は、標準動作範囲内で最大 ±1℃です。2 線式のシリアル・インターフェイスには、SMBus 通信プロトコルを使用できます。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数 (η 係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能を組み合わせることで、高精度、高ノイズ耐性の堅牢な温度監視ソリューションを提供します。

TMP451-Q1 デバイスは、各種車載用サブシステムの多地点高精度温度測定に理想的です。TMP451-Q1 は、ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、はんだ付け状態の自動目視検査 (AVI) 時間を低減できます。このデバイスは、1.7V~3.6V の電源電圧範囲、–40°C~125°C の温度範囲で動作が規定されています。

TMP451-Q1 デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ・モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート・サーマル・トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は 0.0625 ℃です。また、温度精度は、標準動作範囲内で最大 ±1℃です。2 線式のシリアル・インターフェイスには、SMBus 通信プロトコルを使用できます。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数 (η 係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能を組み合わせることで、高精度、高ノイズ耐性の堅牢な温度監視ソリューションを提供します。

TMP451-Q1 デバイスは、各種車載用サブシステムの多地点高精度温度測定に理想的です。TMP451-Q1 は、ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、はんだ付け状態の自動目視検査 (AVI) 時間を低減できます。このデバイスは、1.7V~3.6V の電源電圧範囲、–40°C~125°C の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP451-Q1 η 係数およびオフセット補正、直列抵抗キャンセル、プログラム可能なデジタル・フィルタ搭載、±1℃ リモート / ローカル温度センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 30日
機能安全情報 TMP451-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 4日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート Meeting ASIL Requirements for LIDAR Systems Using Remote Temperature Sensors PDF | HTML 2021年 11月 16日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日
技術記事 How to enable thermal safety for automotive infotainment and cluster systems PDF | HTML 2019年 10月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス・インスツルメンツの AWRL6844EVM は、AWRL6844 車載ミリ波レーダー センサ向けの使いやすい評価基板です。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の Arm® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED が搭載されているため、プログラミングとデバッグに適したオンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMP451EVM — TMP451、1.8V インターフェイスと電源、リモート温度センサ評価ボード

The TMP451EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the TMP451, a 1.8V remote temperature sensor. The TMP451 has the capability of measuring remote temperatures and on-chip temperatures. The TMP451 is an integrated circuit that provides 1˚C accuracy temperature measurement with (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBOC436 TMP451EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP451 N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ TMP451-Q1 車載、N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP451EVM TMP451、1.8V インターフェイスと電源、リモート温度センサ評価ボード
サポート・ソフトウェア

SBOC437 TMP451EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP451 N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ TMP451-Q1 車載、N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP451EVM TMP451、1.8V インターフェイスと電源、リモート温度センサ評価ボード
シミュレーション・モデル

TMP451 IBIS Model

SBOM836.ZIP (93 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian
WSON (DQW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ