パッケージ情報
パッケージ | ピン数 BGA (ZFE) | 256 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320C28346 の特徴
- 高性能のスタティックCMOSテクノロジ
- 最高300MHz (サイクル・タイム3.33ns)
- コア1.1V/1.2V、I/O 3.3V、PLL/オシレータ1.8Vの設計
- 高性能の32ビットCPU (TMS320C28x)
- IEEE 754単精度浮動小数点ユニット(FPU)
- 16×16および32×32のMAC演算
- 16×16のデュアルMAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- 高速な割り込み応答と処理
- 高いコード効率(C/C++およびアセンブリ)
- 6チャネルのDMAコントローラ(McBSP、XINTF、SARAM用)
- 16ビットまたは32ビットの外部インターフェイス(XINTF)
- 2M×16を超えるアドレスを使用可能
- オンチップ・メモリ
- 最大258K×16のSARAM
- 8K×16のブートROM
- クロックおよびシステム制御
- オンチップ発振回路
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- 64のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張(PIE)ブロック
- リトル・エンディアン
- 拡張制御ペリフェラル
- 18の拡張パルス幅変調器(ePWM)出力
- 周期および周波数制御機能付きの専用16ビット・タイム・ベース・カウンタ
- シングル・エッジ、デュアル・エッジ対称、またはデュアル・エッジ非対称の出力
- デッドバンド生成
- 高周波数キャリアによるPWMチョッピング
- トリップ・ゾーン入力
- 最大9つのHRPWM出力、VDD = 1.1VにおいてMEP分解能55ps (1.2Vにおいて65ps)
- 6つの32ビット拡張キャプチャ(eCAP)モジュール
- 3つのキャプチャ入力、または3つの補助パルス幅変調器出力として構成可能
- 最大4つのイベント・タイムスタンプをシングル・ショットでキャプチャ
- 3つの32ビット直交エンコーダ・パルス(QEP)モジュール
- 6つの32ビット・タイマおよび9つの16ビット・タイマ
- 18の拡張パルス幅変調器(ePWM)出力
- 3つの32ビットCPUタイマ
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 最大2つのCANモジュール
- 最大3つのSCI (UART)モジュール
- 最大2つのMcBSPモジュール(SPIとして構成可能)
- 最大2つのSPIモジュール
- 1つの集積回路相互接続(I2C)バス
- 外部ADC用インターフェイス
- 最大88の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付きGPIOピン
- 高度なエミュレーション機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- パッケージ・オプション
- 256ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ(BGA) (ZFE)
- 179ボール MicroStar BGA™(ZHH)
- 温度オプション
- T: -40℃~105℃ (ZFE、ZHH)
- S: -40℃~125℃ (ZFE)
- Q: -40℃~125℃ (ZFE)
(車載アプリケーション向けにAEC Q100認定)
TMS320C28346 に関する概要
TMS320C2000™32ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーション用に最適化されており、リアルタイム制御アプリケーションの閉ループ性能を向上できます。C2000™マイクロコントローラのラインナップには、Delfino™ Premium Performanceマイクロコントローラ・ファミリと、Piccolo™ Entry Performanceマイクロコントローラ・ファミリが含まれています。
TMS320C2834x (C2834x) Delfino ™マイクロコントローラ・ユニット(MCU)デバイスは、TIの既存のF2833x高性能浮動小数点マイクロコントローラを基礎として構築されたものです。C2834xは最高で300MHzの浮動小数点性能を実現し、最大516KBのオンチップRAMが搭載されています。C2834xはリアルタイム制御アプリケーション用に設計され、C28xコアを基礎としているため、すべてのC28xマイクロコントローラとコード互換です。オンチップ・ペリフェラルとレイテンシの短いコアにより、C2834xは、性能が重要なリアルタイム制御アプリケーションに最適なソリューションです。
TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342、TMS320C28341デバイスは Delfino™ MCU世代の製品で、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高度に統合された高性能ソリューションです。
このデータシート全体を通して、これらのデバイスはそれぞれC28346、C28345、C28344、C28343、C28342、C28341と略記されます。各デバイスの特長の要約を、「デバイスの比較」に示します。