パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMUX1134 の特徴
- 単電源電圧範囲:1.08V~5.5V
- 両電源電圧範囲:±2.75V
- 小さいリーク電流:3pA
- 少ない電荷注入:-1pC
- 低いオン抵抗:2Ω
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
TMUX1134 に関する概要
TMUX113x はマルチチャネル対応、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) スイッチです。TMUX1133 は 3 つのチャネルを個別に制御する 2:1 単極双投 (SPDT) 構成で、EN ピンにより 3 つのスイッチをそれぞれイネーブルまたはディセーブルできます。TMUX1134 では 4 つの SPDT スイッチを個別に制御できます。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲、あるいは ±2.75V のデュアル電源で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。単一電源のアプリケーションでは、VSS を GND に接続する必要があります。
すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX113x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が 8nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。