パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1247 の特徴
- レール・ツー・レールの動作
- 双方向の信号パス
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ・ロジック
- 低いオン抵抗: 3Ω
- 広い電源電圧範囲: 1.08V~5.5V
- -40°C~+125°C の動作温度範囲
- 低い消費電流: 4nA
- 遷移時間: 14ns
- Break-Before-Make のスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM): 2000V
TMUX1247 に関する概要
TMUX1247 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。TMUX1247 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。1.08V~5.5V の広い動作電源電圧範囲により、個人用電子機器からビルディング・オートメーションまで、幅広い用途に使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。消費電流が 4µA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。
すべてのロジック入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。