この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMUX1308-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- インジェクション電流制御
- 逆電力供給保護
- V DD への ESD ダイオード・パスがない
- 広い電源電圧範囲:1.62V~5.5V
- 低い静電容量
- 双方向の信号パス
- レール・ツー・レール動作
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ・ロジック
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
-
バッテリ短絡保護
- 機能安全対応
- TMUX1308-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4051 および 4851 マルチプレクサ
- TMUX1309-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4052 および 4852 マルチプレクサ
TMUX1308-Q1 および TMUX1309-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX1308-Q1 は 8:1、1 チャネル (シングルエンド) MUX、 TMUX1309-Q1 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から V DD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX13xx-Q1 デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディセーブルされた信号パスの信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされた信号パスの信号に影響を与えません。また、 TMUX13xx-Q1 デバイスには電源ピンへの内部ダイオード・パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。
すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。