パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMUX1309 の特徴
- インジェクション電流制御
- 逆電力供給保護
- VDD への ESD ダイオード・パスがない
- 広い電源電圧範囲:1.62V~5.5V
- 低キャパシタンス
- 双方向の信号パス
- レール・ツー・レール動作
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ・ロジック
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
- 機能安全対応
- TMUX1308 - 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4051 および 4851 マルチプレクサ
- TMUX1309 - 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4052 および 4852 マルチプレクサ
TMUX1309 に関する概要
TMUX1308 および TMUX1309 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX1308 は 8:1、 1 チャネル (シングルエンド) MUX、 TMUX1309 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX13xx デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディスエーブルされた信号パスの信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされた信号パスの信号に影響を与えません。また、 TMUX13xx デバイスには電源ピンへの内部ダイオード・パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。
すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。