データシート
TMUX136
- V CC 範囲:2.3V~4.8V
- 高性能スイッチ特性:
- 帯域幅 (–3dB):6.1GHz
- R ON (標準値):5.7Ω
- C ON (標準値):1.6pF
- 消費電流:30µA (標準値)
- 特別な機能:
- I OFF 保護により、パワーダウン状態でのリーク電流を防止
- 1.8V 互換制御入力 (SEL、 EN)
- フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
- 高速 I 3C 信号と互換
- ESD 性能:
- 5kV、人体モデル (A114B、Class II)
- 1kV、デバイス帯電モデル (C101)
- 小型の 10 ピン UQFN パッケージ (1.5mm × 2mm、0.5mm ピッチ)
TMUX136 デバイスは、6GHz、2 チャネルの高性能 2:1 スイッチで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。このデバイスは、2.3V~4.8V の広い V CC 範囲に対応し、電源オフ保護機能をサポートしていることから、V CC ピンに電力が供給されていないときには強制的にすべての I/O ピンが高インピーダンス・モードとなります。TMUX136 の選択ピンは、1.8V 制御電圧と互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。入力と出力がデバイスの反対側にあるフロースルー・ピン配置により、レイアウトの配線が簡素化されます。このデバイスはオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、TMUX136 は I 3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに最適なデバイスです
TMUX136 は、小型の 10 ピン UQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.5mm × 2mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。

技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
The EVM-LEADLESS1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leadless packages. The board has footprints to convert TI's DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW RTE, RTJ, RUK , RUC, RUG, RUM,RUT and YZP surface mount packages to 100mil DIP headers.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。