パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 UQFN (RSE) | 10 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUX136 の特徴
- V CC 範囲:2.3V~4.8V
- 高性能スイッチ特性:
- 帯域幅 (–3dB):6.1GHz
- R ON (標準値):5.7Ω
- C ON (標準値):1.6pF
- 消費電流:30µA (標準値)
- 特別な機能:
- I OFF 保護により、パワーダウン状態でのリーク電流を防止
- 1.8V 互換制御入力 (SEL、 EN)
- フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
- 高速 I 3C 信号と互換
- ESD 性能:
- 5kV、人体モデル (A114B、Class II)
- 1kV、デバイス帯電モデル (C101)
- 小型の 10 ピン UQFN パッケージ (1.5mm × 2mm、0.5mm ピッチ)
TMUX136 に関する概要
TMUX136 デバイスは、6GHz、2 チャネルの高性能 2:1 スイッチで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。このデバイスは、2.3V~4.8V の広い V CC 範囲に対応し、電源オフ保護機能をサポートしていることから、V CC ピンに電力が供給されていないときには強制的にすべての I/O ピンが高インピーダンス・モードとなります。TMUX136 の選択ピンは、1.8V 制御電圧と互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。入力と出力がデバイスの反対側にあるフロースルー・ピン配置により、レイアウトの配線が簡素化されます。このデバイスはオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、TMUX136 は I 3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに最適なデバイスです
TMUX136 は、小型の 10 ピン UQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.5mm × 2mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。