TMUX6119
- 広い電源電圧範囲:±5V~±16.5V(デュアル)または10V~16.5V(シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A準拠の100mAを満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量: 6.4pF
- 低い入力リーク電流: 0.5pA
- 低い電荷注入: 0.19pC
- レール・ツー・レール動作
- 低いオン抵抗: 120Ω
- 遷移時間: 68ns
- Break-Before-Makeのスイッチング動作
- ENピンとSELピンをVDDに接続可能、プルダウン内蔵
- ロジック・レベル: 2V~VDD
- 低い消費電流: 17µA
- 人体モデル(HBM) ESD保護:すべてのピンで±2kV
- 業界標準のSOT-23パッケージ
TMUX6119は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)単極双投(SPDT)スイッチです。このデバイスは、デュアル電源(±5V~±16.5V)、単一電源(10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。デジタル入力ピンの両方(ENおよびSEL)にTTL (Transistor-Transistor Logic)互換のスレッショルドがあり、TTL/CMOSとのロジック互換性が保証されます。
TMUX6119は、ENピンの制御によりイネーブルまたはディセーブルにできます。ディセーブルのときは、両方のチャネル・スイッチがオフになります。イネーブルのとき、SELピンを使用してチャネルA(SAからDへ)またはチャネルB(SBからDへ)をオンにできます。各チャネルは両方向に同等の良好な伝導率を持ち、入力信号範囲は電源よりも広く伸びています。TMUX6119のスイッチは、Break-Before-Make (BBM)スイッチング動作を行います。
TMUX6119は、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。TMUX6119はリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。また、このデバイスはスイッチがOFF位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックすることで、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が17µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。