TMUX6208

アクティブ

1.8V ロジック対応、36V、小さい RON、8:1、高精度マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 180 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 300 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 180 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 300 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX7208 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、8:1、高精度マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with higher voltage support and better performance
TMUX7308F アクティブ 1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、8:1、1 チャネル マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection
TMUX8108 アクティブ ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、シングル、8:1 マルチプレクサ Pin-to-pin replacement with high-voltage 100V, ±50V supply voltage support and powered off protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX620x 36V、低 ON 抵抗、8:1、1 チャネル、および 4:1、2 チャネル、高精度マルチプレクサ、1.8V ロジック データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日
アプリケーション概要 Dynamically Controlling Signal in a CWD Receive Path for Ultrasound PDF | HTML 2021年 1月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX6208 IBIS Model (Rev. A)

SCDM251A.ZIP (237 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX6208 PSpice Model

SCDM286.ZIP (238 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ