TMUX9616
- 広い電源電圧範囲または入力信号範囲:
- 両電源: ±20V~±110V、220V PP
- 240V PP の絶対最大値
- 低いオフ容量:5pF
- 低いオン容量:10pF
- 低いオン抵抗 (R ONL):12Ω
- 高速ターンオン時間:3µs (最大値)
- 最大 72MHz のデータ・シフト・クロック周波数
- ロジック・レベル:1.8V~5V
- 非常に優れたオフ絶縁性能:-70dB (5MHz 時)
- 出力にブリード抵抗を内蔵
- デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
- 拡張温度 範囲:–40℃~125℃
- 業界標準の 7mm × 7mm (本体サイズ) LQFP パッケージによるピン互換の実現
TMUX9616 は、ラッチアップ耐性を備えた、16 チャネル、低抵抗、低静電容量、高電圧のアナログ・スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 16 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。このデバイスは、最大±110V の両電源で良好に動作します。推奨電源範囲内では、非対称の電源バイアスもサポートされています。 TMUX9616 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。 TMUX9616 また、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。 TMUX9616 医療用超音波イメージングやその他の圧電トランスデューサ・ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢になります。
TMUX9616 カスケード接続可能な 16 ビット・シフト・レジスタを内蔵し、16 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ・セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9616 デバイスを制御できます。潜在的なクロック・フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト・レジスタにロードされている間、アクティブ・ローのラッチ・イネーブルを High に保持することができます。16 ビット・シフト・レジスタは、1.8V~5V の電源で動作できます。16 ビット・シフト・レジスタは、最高 72MHz のクロック速度をサポートできます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。