TPD5S115
- Conforms to HDMI Compliance Tests Without Any External Components
- Supports HDMI 2.0, HDMI 1.4, and HDMI 1.3 Standards
- Matches HDMI Connector Pin Mapping
- Internal DC-DC Converter to Generate 5 V From a Battery Voltage as Low as 2.3 V
- Auto-Direction Sensing, Level Shifting, and Buffering in the CEC, SDA, and SCL Paths
- IEC 61000-4-2 (Level 4) System Level ESD Compliance
- Reverse Current Blocking and Short-Circuit Protection to Protect Against Fault Conditions
- Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
The TPD5S115 device is an integrated HDMI companion chip solution. The device provides a regulated 5-V output (5VOUT) for sourcing the HDMI power line. The regulated 5-V output supplies up to 55 mA to the HDMI receiver with a current limiting function. The TPD5S115 features two control signals: EN and LS_OE. The control of 5VOUT and the hot plug detect (HPD) circuitry is independent of the LS_OE control signal and is controlled by the EN pin. The EN pin allows the detection scheme (5VOUT + HPD) to be active before turning on the whole HDMI link. The LS_OE activates the internal LDO, CEC, SCL, and SDA buffers only when EN is also activated. This dual stage enable scheme ensures optimized power saving for portable applications.
There are three noninverting, bidirectional, voltage level translation circuits for the SDA, SCL, and CEC lines. Each have a common power rail (VCCA) on the A side from 1.1 V to 3.6 V. On the B side, the SCL_B and SDA_B each have an internal 1.75-kΩ pullup connected to the regulated 5-V rail (5VOUT). The DDC (SCL_B and SDA_B) pins meet the I2C specification and drive up to 750-pF loads with the buffers. The CEC_B pin has an internal 27-kΩ pullup to an internal 3.3-V supply. The TPD5S115 exceeds the IEC61000-4-2 (Level 4) ESD protection level. This device features a space saving, 1.72-mm × 1.72-mm, YFF package with 0.4-mm pitch.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD5S115 HDMI Companion Chip With Step-Up DC-DC Converter, Level-Shifter, and ESD Clamp データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 6月 8日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。