ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ローサイド スイッチ

TPL7407LA

アクティブ

30V、7 チャネル NMOS アレイ・ローサイド・ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 32 Output voltage (max) (V) 30 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 210 Iout/ch (max) (mA) 600 Iout_off (typ) (µA) 0.01
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 32 Output voltage (max) (V) 30 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 210 Iout/ch (max) (mA) 600 Iout_off (typ) (µA) 0.01
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 600mAの定格ドレイン電流(チャネルごと)
  • 7チャネル・ダーリントン・アレイ(例: ULN2003A)に対するピン互換のCMOS代替品
  • 高い電力効率(非常に低いVOL)
    • ダーリントン・アレイと比べて100mAで1/4以下のVOL
  • 非常に低い出力リーク: チャネルごとに10nA未満
  • 拡張周囲温度範囲: TA = -40℃~+125℃
  • 高い電圧出力: 30V
  • 1.8V~5Vのマイクロコントローラおよびロジック・インターフェイスと互換
  • 誘導性キックバック保護用のフリー・ホイール・ダイオード内蔵
  • 入力プルダウン抵抗により入力ドライバをトライステートとすることが可能
  • 入力RCスナバーにより、ノイズの多い環境でスプリアス動作を排除
  • 誘導性負荷ドライバ・アプリケーション
  • JESD 22を超えるESD保護
    • HBM ±2kV、CDM ±500V
  • 16ピンのSOICおよびTSSOPパッケージで供給
  • 600mAの定格ドレイン電流(チャネルごと)
  • 7チャネル・ダーリントン・アレイ(例: ULN2003A)に対するピン互換のCMOS代替品
  • 高い電力効率(非常に低いVOL)
    • ダーリントン・アレイと比べて100mAで1/4以下のVOL
  • 非常に低い出力リーク: チャネルごとに10nA未満
  • 拡張周囲温度範囲: TA = -40℃~+125℃
  • 高い電圧出力: 30V
  • 1.8V~5Vのマイクロコントローラおよびロジック・インターフェイスと互換
  • 誘導性キックバック保護用のフリー・ホイール・ダイオード内蔵
  • 入力プルダウン抵抗により入力ドライバをトライステートとすることが可能
  • 入力RCスナバーにより、ノイズの多い環境でスプリアス動作を排除
  • 誘導性負荷ドライバ・アプリケーション
  • JESD 22を超えるESD保護
    • HBM ±2kV、CDM ±500V
  • 16ピンのSOICおよびTSSOPパッケージで供給

TPL7407LAは高電圧、大電流のNMOSトランジスタ・アレイです。このデバイスは、出力電圧の高い7つのNMOSトランジスタと、誘導性負荷のスイッチングを行う共通カソードのクランプ・ダイオードで構成されます。単一のNMOSチャネルの最大ドレイン電流定格は600mAです。すべてのGPIO範囲(1.8V~5V)にわたって最大の駆動強度を得るため、新しいレギュレーションおよび駆動回路が追加されました。トランジスタを並列接続して、より大電流を使用することもできます。

TPL7407LAの主要な利点は、バイポーラのダーリントン実装と比べて電力効率が高く、リークが少ないことです。VOLが低いため、従来のリレー・ドライバと比べて消費電力が半分以下で、電流はチャネルごとに250mA未満です。

TPL7407LAは高電圧、大電流のNMOSトランジスタ・アレイです。このデバイスは、出力電圧の高い7つのNMOSトランジスタと、誘導性負荷のスイッチングを行う共通カソードのクランプ・ダイオードで構成されます。単一のNMOSチャネルの最大ドレイン電流定格は600mAです。すべてのGPIO範囲(1.8V~5V)にわたって最大の駆動強度を得るため、新しいレギュレーションおよび駆動回路が追加されました。トランジスタを並列接続して、より大電流を使用することもできます。

TPL7407LAの主要な利点は、バイポーラのダーリントン実装と比べて電力効率が高く、リークが少ないことです。VOLが低いため、従来のリレー・ドライバと比べて消費電力が半分以下で、電流はチャネルごとに250mA未満です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ULN2003A アクティブ 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ Seven-channel darlington transistor array device with operation up to 50V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPL7407LA 30V、7チャネルのローサイド・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 7月 1日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V ローサイド ドライバ評価基板

TPL7407LEVM は、リレーと誘導性負荷向けの 7 チャネル シンク (吸い込み) ドライバの評価基板であり、TPL7407LDR IC を実証できます。TPL7407LDR は高性能ペリフェラル ドライバであり、リレー、ステッパ モーター、ランプ、発光ダイオード (LED) など多様な負荷の駆動向けの設計を採用しています。この評価基板は 7 個のプッシュ ボタンを搭載する構成であり、これらのボタンを使用して TPL7407L ドライバに入力を渡し、TPL7407L の出力で 7 個のリレーを駆動します。入力とリレーの電源を供給するために、4 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPL7407L TINA-TI Reference Design

SLRM002.TSC (1476 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPL7407L TINA-TI Spice Model

SLRM001.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010085 — デジタル・アイソレータ使用、24 VAC マルチチャネル半導体リレーのリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、単一の絶縁を使用するマルチチャネル ソリッドステート リレー (半導体リレー:SSR) を提示します。このデザインは、単一の絶縁型電源と、共通のグランドを共有するゲート ドライブ回路を使用した、マルチチャネル デジタル アイソレータにより、複数の SSR を互いに独立した形で制御します。本リファレンス・デザインでは、24VAC 駆動リレーの電流定格は最大 2A です。しかし、最大 240VAC かつより大きい電流定格に拡張することもできます。各 SSR チャネルの専有面積は 75mm2 未満であり、各部品の最大の高さは約 3mm (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ