TPS2211
- Fully Integrated VCC and Vpp Switching for Single-Slot PC Card™ Interface
- Low rDS(on) (90-m
5-V VCC Switch and 3.3-V VCC Switch)
- Compatible With Controllers From Cirrus, Ricoh, O2 Micro, Intel, and Texas Instruments
- 3.3-V Low-Voltage Mode
- Meets PC Card Standards
- 12-V Supply Can Be Disabled Except During 12-V Flash Programming
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space-Saving 16-Pin SSOP (DB)
- Compatible With 3.3-V, 5-V, and 12-V PC Cards
- Break-Before-Make Switching
PC Card is a trademark of PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
LinBiCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TPS2211 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for a single PC Card. All of the discrete power MOSFETs, a logic section, current limiting, and thermal protection for PC Card control are combined on a single integrated circuit, using the Texas Instruments LinBiCMOS process. The circuit allows the distribution of 3.3-V, 5-V, and/or 12-V card power, and is compatible with many PCMCIA controllers. The current-limiting feature eliminates the need for fuses, which reduces component count and improves reliability. Current-limit reporting can help the user isolate a system fault to the PC Card.
The TPS2211 features a 3.3-V low-voltage mode that allows for 3.3-V switching without the need for 5 V. Bias power can be derived from either the 3.3-V or 5-V inputs. This facilitates low-power system designs such as sleep mode and pager mode where only 3.3 V is available.
End equipment for the TPS2211 includes notebook computers, desktop computers, personal digital assistants (PDAs), digital cameras, and bar-code scanners.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single-Shot PC Card Power-Interface Switch For Parallel PCMCIA Controllers データシート (Rev. E) | 2000年 10月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Comparison And Selecting of PC Card Power Controllers | 2003年 3月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS2205/TPS2211 PCMCIA Switch Interface to Ricoh CardBus(TM) PCMCIA Controllers | 1999年 1月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。