ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25948

アクティブ

双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 12.2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 23 Vabsmax_cont (V) 28 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 9 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000439 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00064
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 12.2 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 23 Vabsmax_cont (V) 28 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 9 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000439 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00064
POWERWCSP (YWP) 12 See data sheet
  • 広い動作時入力電圧範囲:3.5V~23V
    • 絶対最大電圧 28V
    • IN と OUT のどちらからでも電力供給可能
  • 低オン抵抗のバック ツー バック FET を内蔵:RON = 12.2mΩ (標準値)
  • 真の逆電流ブロッキング (RCB) を実現する理想ダイオード動作
    • 外部ピン制御 (RCBCTRL) により RCB をディセーブルにし、定常状態で双方向の電力供給を許可して USB OTG または DRP 動作をサポート
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1µs (標準値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • アクティブな電流制限応答
    • 調整可能なスレッショルド (ILIM) 1A~9A
      • 精度:±10% (最大値) (ILIM > 3A)
    • 可変の過渡ブランキング タイマ (ITIMER)、ILIM を超えるピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±6% (標準値) (IOUT ≥ 3A)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • <1µs (標準値) の応答時間
    • 可変スレッショルドと固定スレッショルド
  • アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルー レート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル出力:電源グッド (SPLYGD/SPLYGD) およびフォルト表示 (FLT)
  • UL 2367 認定 (予定)
  • IEC 62368-1 CB 認証 (予定)
  • IEC 61000-4-5:28V (IN)
  • 小さい占有面積:PowerWCSP 2.4mm × 1.7mm、0.5mm ピッチ
  • 広い動作時入力電圧範囲:3.5V~23V
    • 絶対最大電圧 28V
    • IN と OUT のどちらからでも電力供給可能
  • 低オン抵抗のバック ツー バック FET を内蔵:RON = 12.2mΩ (標準値)
  • 真の逆電流ブロッキング (RCB) を実現する理想ダイオード動作
    • 外部ピン制御 (RCBCTRL) により RCB をディセーブルにし、定常状態で双方向の電力供給を許可して USB OTG または DRP 動作をサポート
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1µs (標準値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • アクティブな電流制限応答
    • 調整可能なスレッショルド (ILIM) 1A~9A
      • 精度:±10% (最大値) (ILIM > 3A)
    • 可変の過渡ブランキング タイマ (ITIMER)、ILIM を超えるピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±6% (標準値) (IOUT ≥ 3A)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • <1µs (標準値) の応答時間
    • 可変スレッショルドと固定スレッショルド
  • アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルー レート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル出力:電源グッド (SPLYGD/SPLYGD) およびフォルト表示 (FLT)
  • UL 2367 認定 (予定)
  • IEC 62368-1 CB 認証 (予定)
  • IEC 61000-4-5:28V (IN)
  • 小さい占有面積:PowerWCSP 2.4mm × 1.7mm、0.5mm ピッチ

TPS25948xx ファミリの eFuse は、高集積の回路保護および電源管理ソリューションで、小型パッケージで提供されます。このデバイスは、少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック ツー バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーをバックアップ電源にする必要があるシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流をほぼゼロにしているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。また、このデバイスには、逆電流ブロックをディセーブルにして、定常状態で双方向の電力供給を可能にする外部ピン制御オプションもあります。

出力のスルー レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、熱性能の向上とシステム フットプリントの低減を実現するため、2.4mm × 1.7mm の 12 ボール パワー ウェハー チップ スケール パッケージ (PowerWCSP) で供給されます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25948xx ファミリの eFuse は、高集積の回路保護および電源管理ソリューションで、小型パッケージで提供されます。このデバイスは、少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック ツー バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーをバックアップ電源にする必要があるシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流をほぼゼロにしているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。また、このデバイスには、逆電流ブロックをディセーブルにして、定常状態で双方向の電力供給を可能にする外部ピン制御オプションもあります。

出力のスルー レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、熱性能の向上とシステム フットプリントの低減を実現するため、2.4mm × 1.7mm の 12 ボール パワー ウェハー チップ スケール パッケージ (PowerWCSP) で供給されます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25948xx 3.5V~23V、12.2mΩ、8A の eFuse、双方向の電力供給が可能 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25948EVM: Evaluation Module for TPS25948 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 7日
証明書 TPS25948EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25948EVM — TPS25948 3.5V ~ 23V、8A、12mΩ eFuse の評価基板

TPS25948 評価基板を使用すると、TPS25948 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25948 デバイスは、12mΩ の FET を内蔵した 3.5V ~ 23V、8A の eFuse であり、逆電流保護、突入電流保護、プログラム可能な低電圧保護、過電圧保護、電流制限の各機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS25948-CALC TPS25948 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS25948 eFuse
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25948 双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
POWERWCSP (YWP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ