TPS25980
- 広い入力電圧範囲:2.7V~24V
- 絶対最大定格:30V
- 低オン抵抗:RON = 3mΩ (標準値)
-
サーキット・ブレーカ応答
- 調整可能な電流制限スレッショルド
- 範囲:2A~8A
- 精度:±8% (ILIM > 5A での標準値)
- 調整可能な過電流ブランキング・タイマ
- トリップなしに負荷過渡を処理
- 正確な電流モニタ出力
- ±3% (25℃、IOUT > 3A での標準値)
- フォルト応答をユーザーが設定可能
- ラッチ・オフまたは自動再試行
- 再試行回数 (有限または無限)
- 再試行間隔
- 堅牢な短絡保護機能
- 高速トリップ応答時間:400ns 未満 (標準値)
- 100 万回の電源短絡イベントでテスト済み
- ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
- 可変出力スルー・レート (dVdt) 制御
- 可変の低電圧誤動作防止
- 過電圧誤動作防止 (固定 3.7V、7.6V、16.9V、および OVLO なしのオプション)
- 過熱保護機能を内蔵
- パワー・グッド表示
- 可変の負荷検出およびハンドシェイク・タイマ
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E339631
- RILIM ≥ 182Ω
- IEC 62368 CB 認証
- 小さなフットプリント:4mm×4mm の QFN パッケージ
TPS25980x ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低消費電力を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。これらのデバイスは、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対する堅牢な保護素子です。
過電圧事象は内部のカットオフ回路により制限されます。過電圧スレッショルドを選択できるように、複数のデバイス・オプションが用意されています。
このデバイスは、過電流状態に対してサーキット・ブレーカ応答を提供します。過電流制限 (サーキット・ブレーカ・スレッショルド) および高速トリップ (短絡) スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するので、フォルトに対する保護の堅牢性を損なわずに、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作できます。デバイスは、フォルト・シャットダウン後、ラッチ・オフに維持されるか、または自動的に再試行を行うかを設定可能です。自動再試行の回数や再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。これによって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元できるとともに、持続的なフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようになります。
TPS25980x デバイスは、小型の 4mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25980EVM — TPS25980x eFuse 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。