TPS25980EVM
TPS25980x eFuse evaluation module
TPS25980EVM
概要
TPS25980EVM eFuse 評価ボードを使用すると、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS25980x eFuse デバイスを採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25980x デバイスは、2.7V ~ 24V、8A に対応する eFuse であり、3mΩ の FET を内蔵しているほか、低電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブルな各種保護機能と、構成可能な再試行回数および再試行遅延機能を搭載しています。
特長
- 2.7V ~ 24V の動作電圧範囲
- 複数のオンボード・ジャンパを使用して、3A ~ 8A の電流制限をプログラム可能
- 構成可能な自動再試行回数と再試行遅延機能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
- パワー・グッドのステータスを LED で表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25980EVM: Evaluation Module for TPS25980xx efuse | PDF | HTML | 2020年 6月 29日 | ||
証明書 | TPS25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 7日 | ||||
データシート | TPS25980:2.7~24V、8A、3mΩ スマート eFuse - 調整可能な過渡障害管理を備えたホットスワップ保護機能搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 |