ホーム パワー・マネージメント パワー・スイッチ ハイサイド・スイッチ

TPS2HB50-Q1

アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、50mΩ、2 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

製品詳細

Number of channels 2 Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 50 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 18 Current limit type Adjustable Current limit accuracy +/-24% Current sense accuracy +/-5% @ 1A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 2 Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 50 Imax (A) 2 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 18 Current limit type Adjustable Current limit accuracy +/-24% Current sense accuracy +/-5% @ 1A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 TA = –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 50mΩ RON (TJ = 25°C) のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
    • 電流制限値は 1.6A~18A の範囲で設定可能
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド/バッテリへの短絡に対する保護
    • 逆電圧による自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリ/グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • デバイス温度
  • SNS ピンによるフォルト通知
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 TA = –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 50mΩ RON (TJ = 25°C) のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
    • 電流制限値は 1.6A~18A の範囲で設定可能
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド/バッテリへの短絡に対する保護
    • 逆電圧による自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリ/グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • デバイス温度
  • SNS ピンによるフォルト通知
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出

TPS2HB50-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 1.6A~18A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。

TPS2HB50-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS2HB50-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。

TPS2HB50-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 1.6A~18A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。

TPS2HB50-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS2HB50-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS272C45 アクティブ 調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド・スイッチ Industrial version designed for 24-V industrial supply voltages

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2HB50-Q1 40V、50mΩ デュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 26日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
機能安全情報 TPS2HB50-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション概要 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
アプリケーション・ノート High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード

The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS2HB50B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCI2B.ZIP (9 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBG2 ICL Variation Calculator Given RILIM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド・スイッチ
TPS1HB08-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ TPS1HB16-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ TPS1HB35-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、40V、35mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ TPS1HB50-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、50mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ TPS2HB16-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、2 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ TPS2HB35-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、35mΩ、2 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ TPS2HB50-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、50mΩ、2 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00971 — Automotive load short-circuit reliability and accurate current sensing reference design

このリファレンス・デザインは、可変変位 A/C コンプレッサ内に位置している 2 個のアクチュエータに電力を供給する状況で発生する課題に対処します。これら 2 個の負荷に対応する回路を設計するときに、設計エンジニアの皆様が直面する課題は、複数の電流レベルの管理、アクチュエータの制御を目的とした電流の高精度センス、および障害からの回路保護です。このリファレンス・デザインは、専用チップを使用してこれら 3 つの課題すべてに対応することができます。付属のデザイン・ガイド (英語) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ