TPS1HB35-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
- 温度グレード 1:–40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 40V の負荷ダンプへの耐性
- 機能安全対応
- 35mΩ R ON (T J = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
- 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
- 電流制限を 2A~22A の範囲で設定可能
- 堅牢な出力保護機能を内蔵:
- 熱保護機能を内蔵
- グランド / バッテリへの短絡に対する保護
- 逆電圧による FET の自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
- バッテリおよびグランドの喪失時に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能:
- 負荷電流
- デバイス温度
- SNS ピンによるフォルト表示を実現
- 開放負荷とバッテリ短絡の検出
TPS1HB35-Q1 デバイスは、12V 車載システムでの使用を目的としたスマート・ハイサイド・スイッチです。このデバイスは、車載システムでの短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。デバイスの種類に応じて信頼性の高い電流制限を行い、障害から保護します。電流制限は、 2A~22A に設定可能です。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化でき、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、広い範囲の負荷プロファイルを高い信頼性で駆動できます。
TPS1HB35-Q1 は、負荷診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、システムの寿命を延ばす予知保全と負荷診断が可能です。
TPS1HB35-Q1 は、PCB の占有面積を減らすことができる HTSSOP パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード
The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
シミュレーション・モデル
TPS1HB35A-Q1 Unencrypted PSpice Trans Model Package (Rev. A)
SLVMD30A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS1HB35B-Q1 UNENCRYPTED PSPICE TRANS MODEL PACKAGE (Rev. A)
SLVMD31A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS2HB35D-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCH5A.ZIP (219 KB) - PSpice Model
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。