TPS3898
- Very Small USON (1.45 mm × 1.00 mm) Package
- Adjustable Threshold Down to 500 mV
- Threshold Accuracy: 1% Over Temperature
- Capacitor-Adjustable Delay Time
- Low Quiescent Current: 6 µA (Typical)
- External Enable Input
- Open-Drain (Rated at 18 V) and Push-Pull Output
Options - Temperature Range: –40°C to 125°C
- Pin-for-Pin Compatible With MAX6895/6/7/8
The TPS3895, TPS3896, TPS3897, and TPS3898 devices (TPS389x) are a family of very small supervisory circuits that monitor voltages greater than 500 mV with a 0.25% (typical) threshold accuracy and offer adjustable delay time using external capacitors. The TPS389x family also has a logic enable pin (ENABLE or ENABLE) to power on and off the output. With the TPS3895, for example, when the input voltage pin (SENSE) rises above the threshold, and the ENABLE pin is high, then the output pin (SENSE_OUT) goes high after the capacitor-adjustable delay time. When SENSE falls below the threshold or ENABLE is low, then SENSE_OUT goes low.
For TPS389xA versions, both SENSE and ENABLE have a capacitor-adjustable delay. The output asserts after this capacitor-adjustable delay when both SENSE and ENABLE inputs are good. The TPS389xP devices have a small, 0.2-µs propagation delay from when the enable pin asserts to when the output pin asserts, provided SENSE is above the threshold.
All devices operate from 1.7 V to 6.5 V and have a typical quiescent current of 6 µA with an open-drain output rated at 18 V. The TPS389x is available in an ultra-small USON package and is fully specified over the temperature range of TJ = 40°C to 125°C.
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS389x Single-Channel, Adjustable Voltage Monitor in Ultra-Small Package データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 2日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Programmable Push-Button, Pulse Detector, and Pulse Generator Solutions | 2020年 3月 10日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019年 4月 5日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3897A-6P-EVM047 — TPS389xx シングルチャネル、可変スーパーバイザ回路の評価モジュール
TPS3898A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3898P Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00657 — SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点