TIDA-00657

SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン

TIDA-00657

設計ファイル

概要

The TIDA-00657 reference design enables high efficiency (90+% @1-2A)  and faster charge with high charging current up to 3A. The design uses TI's BQ24780 Industrial Innovative Charge Controlller with Hybrid Power Boost Mode and  also features power and processor hot monitoring capability.

特長
  • Support 1~4 Cell battery from 4.5V~24V adapter
  • Industrial Innovative Charge Controller with Hybrid Power Boost Mode
  • High Accuracy Power and Current Monitoring for CPU throttling
  • Automatic NMOS Power Source Selection from Adapter or Battery
  • Programmable Input Current, Charge Voltage, Charge and Discharge Current Limit
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • High Integration: Learn function, battery present monitor, boost mode indicator, loop compensation, BTST diode
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP8A.PDF (911 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRH84.PDF (496 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH85A.PDF (174 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH86.PDF (293 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH88.ZIP (717 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAZ5.ZIP (969 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH87.PDF (1887 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17308Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3898アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24780Sハイブリッド電力増幅モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

BQ24780SEVM-583 — 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール

The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in (...)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00657 Test Results (Rev. A) 2017年 9月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ