TPS55165-Q1

アクティブ

2V ~ 36V、1A 出力、2MHz、5V または 12V の固定出力電圧、昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Spread Spectrum EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 12 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 3.5
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Spread Spectrum EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 12 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 3.5
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
  • 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
  • 最大 85% の効率
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
  • 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
  • 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
  • 2MHz の強制固定周波数動作
  • 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
  • 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
  • 過熱保護および出力過電圧保護
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
  • 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
  • 最大 85% の効率
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
  • 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
  • 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
  • 2MHz の強制固定周波数動作
  • 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
  • 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
  • 過熱保護および出力過電圧保護
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給

TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。

通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。

TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。

通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS552872-Q1 アクティブ 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55288-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS55288 is higher power
TPS552882-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS552882 is higher power
TPS55289 アクティブ I²C インターフェイス搭載、30V、8A、昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892 アクティブ 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 アクティブ 車載対応、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5516x-Q1 36V、1A 出力、2MHz、シングル・インダクタ、同期整流昇降圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 16日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
機能安全情報 TPS5516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2020年 8月 12日
アプリケーション・ノート TPS55165-Q1 Layout Guidelines 2020年 1月 29日
技術記事 Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter PDF | HTML 2018年 3月 12日
ユーザー・ガイド TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール

The Texas Instruments TPS5516xEVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55160-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.

The TPS55160-Q1 allows to set the output voltage through a feedback-divider from 5.7V to 9V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール

The Texas Instruments TPS55165Q1-EVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55165-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.

The TPS55165-Q1 has a selectable output voltage of 5V or 12V.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS55165-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCA3B.ZIP (83 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ