TPS55160Q1-EVM

TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール

TPS55160Q1-EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS5516xEVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55160-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.

The TPS55160-Q1 allows to set the output voltage through a feedback-divider from 5.7V to 9V.

特長
  • TPS55160-Q1-variant default output voltage set to 8 V
  • Provides example of layout for good electrical and thermal performance
  • Allows selection between Low-Power Mode (LPM) and Pulse Width Modulation (PWM). Default is PWM mode.
  • Allows selection of spread spectrum operation. Default is Jumper Installed, Spread Spectrum Disabled.
  • Allows selection of Power good delay between 0.6ms, 3ms and 40ms
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55160-Q1 3.6V ~ 36V、1A 出力、2MHz の同期整流昇降圧コンバータ TPS55162-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 36V、1A 出力、2MHz の同期整流昇降圧コンバータ TPS55165-Q1 2V ~ 36V、1A 出力、2MHz、5V または 12V の固定出力電圧、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧回路の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017年 11月 6日
証明書 TPS55160Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ