TPS55160-Q1

アクティブ

3.6V ~ 36V、1A 出力、2MHz の同期整流昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 5.7 Vout (max) (V) 9 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 3.5
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Vout (min) (V) 5.7 Vout (max) (V) 9 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 3.5
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
  • 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
  • 最大 85% の効率
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
  • 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
  • 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
  • 2MHz の強制固定周波数動作
  • 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
  • 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
  • 過熱保護および出力過電圧保護
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
  • 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
  • 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
  • 最大 85% の効率
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
  • VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
  • 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
  • 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
  • 2MHz の強制固定周波数動作
  • 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
  • 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
  • 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
  • 過熱保護および出力過電圧保護
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給

TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。

通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。

TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。

通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS552872-Q1 アクティブ 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55288-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、I2C 制御機能搭載、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS55288 is higher power
TPS552882-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ TPS552882 is higher power
TPS55289 アクティブ I²C インターフェイス搭載、30V、8A、昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892 アクティブ 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 アクティブ 車載対応、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5516x-Q1 36V、1A 出力、2MHz、シングル・インダクタ、同期整流昇降圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 16日
機能安全情報 TPS5516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2020年 8月 12日
技術記事 Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter PDF | HTML 2018年 3月 12日
ユーザー・ガイド TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール

The Texas Instruments TPS5516xEVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55160-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.

The TPS55160-Q1 allows to set the output voltage through a feedback-divider from 5.7V to 9V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール

The Texas Instruments TPS55165Q1-EVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55165-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.

The TPS55165-Q1 has a selectable output voltage of 5V or 12V.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS55160-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCA5A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ