TPS55162-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
- 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
- 5.7V~9V の可変出力電圧オプション (TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1)
- 最大 85% の効率
- VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
- VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
- VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
- 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
- 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
- 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
- デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
- 2MHz の強制固定周波数動作
- 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
- 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
- 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
- 過熱保護および出力過電圧保護
- 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給
TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。
通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS5516x-Q1 36V、1A 出力、2MHz、シングル・インダクタ、同期整流昇降圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 16日 |
機能安全情報 | TPS5516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2020年 8月 12日 | |||
技術記事 | Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter | PDF | HTML | 2018年 3月 12日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter | 2017年 11月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール
The Texas Instruments TPS5516xEVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55160-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.
The TPS55160-Q1 allows to set the output voltage through a feedback-divider from 5.7V to 9V.
TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM シングル・インダクタ 1A 昇降圧の評価モジュール
The Texas Instruments TPS55165Q1-EVM evaluation module (EVM) helps designers to evaluate the operation and performance of the TPS55165-Q1, a 1A single-inductor buck-boost-converter.
The TPS55165-Q1 has a selectable output voltage of 5V or 12V.
Unencrypted TPS55162-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点