6-pin (DBV) package image

TPS61165DBVT アクティブ

2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS61165DBVT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS61165DBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS61165 の特徴

  • 3V~18V の入力電圧範囲
  • 38V の LED 断線保護
  • 2% 精度の 200mV 基準電圧
  • スイッチング周波数 1.2MHz の 1.2A スイッチ FET
  • 柔軟な 1 線式デジタルおよび PWM 輝度制御
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 最大 90% の効率
  • サーマル・パッド付きの 2mm × 2mm × 0.8mm 6 ピン WSON パッケージと、SOT-23 パッケージ

TPS61165 に関する概要

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61165 デバイスは、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは1.2MHz の固定スイッチング周波数と 1.2A のスイッチ電流制限で動作し、一般的な照明での高輝度 LED の使用を可能にします。

デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 Rset により設定され、フィードバック電圧は以下の「代表的なアプリケーション」図に示すように 200mV にレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale™ プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調 (PWM) 信号を CTRL ピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたは PWM モードでは、TPS61165 デバイスは LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61165 をディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS61165DBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら