パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62290 の特徴
- 高効率 - 最高96%
- 出力電流: 最大1000mA
- VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
- 固定出力電圧オプション
- 静止電流: 15µA(標準値)
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- 軽負荷時の電圧ポジショニング
- 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給
TPS62290 に関する概要
TPS6229xデバイスは高効率の同期整流降圧型DC/DCコンバータで、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化されています。単一のリチウムイオン電池から、最大1000mAの出力電流を供給します。
入力電圧範囲は2.3V~6.0Vで、拡張電圧範囲によりバッテリをサポートし、携帯電話などの携帯機器向け電源の用途に理想的です。
TPS6229xデバイスは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードの動作に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。
パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、MODEピンをHIGHにすることで、強制的に固定周波数パルス幅変調(PWM)モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1µA未満に低減します。TPS6229xデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。
TPS6229xデバイスはフリーエア状態で、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、2mm×2mmの6ピンWSONパッケージ(DRV)で供給されます。