TPS92621-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 外部シャント抵抗による熱均衡
- フォルト・モード時の Low 電源電流
- 単一の高精度電流レギュレーション:
- 最大 300mA の電流出力
- 全温度範囲にわたって ±5% の精度
- 抵抗による電流設定
- 輝度制御用の PWM ピン
- Low ドロップアウト電圧:
- 最大ドロップアウト:300mV (150mA の場合)
- 最大ドロップアウト:600mV (300mA の場合)
- 診断および保護機能
- LED の開路検出と自動回復
- LED のグランドへの短絡検出と自動回復
- スレッショルドを調整可能な診断機能
- 1 つが故障したら全体が故障とする構成が可能なフォルト・バス
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
TPS92621-Q1 シングル・チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92621-Q1 は、最大 300mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい車載対応バッテリから直接給電するリニア・ドライバです。シャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの全診断機能には、LED 開放、LED グランド短絡、デバイス過熱保護が含まれます。
TPS92621-Q1 の 1 つが故障すれば全体を故障とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS92830-Q1 といったデバイスは他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92621-Q1 1 チャネル、車載用、ハイサイド LED ドライバ、熱共有機能付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 |
| 証明書 | TPS92621Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92621Q1EVM — TPS92621-Q1 熱均衡機能搭載、シングルチャネル、40V、ハイサイド LED ドライバの評価基板
TPS92621Q1EVM は、車載ライティング アプリケーションに適した、包括的な LED 診断機能を搭載したシングルチャネル リニア LED ドライバである TPS92621-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。車載ライティングの最終製品でリニア LED ドライバを使用する場合、熱は設計上の課題になります。TPS92621-Q1 はこのような課題への対処に役立ち、TPS92621Q1EVM はそれらの機能の検証に役立ちます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。