TPS929160-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 16 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
- デバイス電源電圧:4.5V~40V
- LED 電源電圧:4V~36V
- 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
- 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
- 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
- 低い電圧降下:100mA で 750mV
- 12 ビットの独立 PWM 調光
- PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
- 位相シフト PWM 調光
- EN および NSTB ピンでサポートされるスリープ モードでの超低静止電流
- 線形および指数関数的調光方式
- FlexWire™ 制御インターフェイス
- 最大 1MHz のスイッチング周波数
- 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
- 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
- 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
- 診断および保護機能:
- フェイルセーフ状態をプログラム可能
- LED 断線検出
- LED 短絡検出
- 単一 LED の短絡診断
- 電源電圧低下検出をプログラム可能
- オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
- FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
- ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
- 過熱保護
車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929160-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。
TPS929160-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 16 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929160-Q1 を柔軟に設定できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS929160EVM — TPS929160-Q1 車載対応、16 チャネル LED ドライバの評価基板
SLVRBM1 — TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。