TPS929240-Q1

アクティブ

車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 24 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.1 Iq (typ) (mA) 10 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, Thermal shutdown
Number of channels 24 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.1 Iq (typ) (mA) 10 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, Thermal shutdown
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 24 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
    • デバイス電源電圧:4.5V~40V
    • LED 電源電圧:4V~36V
    • 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
    • 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
    • 低い電圧降下:100mA で 750mV
    • 12 ビットの独立 PWM 調光
    • PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
    • 位相シフト PWM 調光
    • 線形および指数関数的調光方式
  • FlexWire™ 制御インターフェイス
    • 最大 1MHz のスイッチング周波数
    • 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
    • 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
    • 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
  • 診断および保護機能:
    • フェイルセーフ状態をプログラム可能
    • LED 断線検出
    • LED 短絡検出
    • 単一 LED の短絡診断
    • 電源電圧低下検出をプログラム可能
    • オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
    • FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
    • ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
    • 過熱保護
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 24 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
    • デバイス電源電圧:4.5V~40V
    • LED 電源電圧:4V~36V
    • 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
    • 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
    • 低い電圧降下:100mA で 750mV
    • 12 ビットの独立 PWM 調光
    • PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
    • 位相シフト PWM 調光
    • 線形および指数関数的調光方式
  • FlexWire™ 制御インターフェイス
    • 最大 1MHz のスイッチング周波数
    • 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
    • 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
    • 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
  • 診断および保護機能:
    • フェイルセーフ状態をプログラム可能
    • LED 断線検出
    • LED 短絡検出
    • 単一 LED の短絡診断
    • 電源電圧低下検出をプログラム可能
    • オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
    • FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
    • ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
    • 過熱保護

車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929240-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。

TPS929240-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 24 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929240-Q1 を柔軟に設定できます。

車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929240-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。

TPS929240-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 24 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929240-Q1 を柔軟に設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS929240-Q1 24 チャネル、 車載用、40V、ハイサイド (O)LED ドライバ、FlexWire™ インターフェイス搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 16日
ユーザー・ガイド TPS929xxx-Q1 Sample Code User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート Typical Application to Achieve High Immunity to BCI PDF | HTML 2022年 11月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS929240EVM — TPS929240-Q1 車載対応、24 チャネル LED ドライバの評価基板

TPS929240-Q1 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS929240-Q1 の動作と性能を評価できます。この製品は、FlexLED™ インターフェイスを搭載した 12 チャネル 40V のハイサイド LED ドライバであり、車載ライティング・アプリケーションで出力電流と PWM のデューティ・サイクルを個別に制御することができます。また、LED の開路、グランドへの短絡、単一 LED 短絡の各診断機能も搭載しています。マイコンとの接続が失われた場合や、マイコンが制御を行っていない場合、事前定義済みのフェイルセーフ状態への自動的な移行をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TPS929240Q1-F5529-SW TPS929240-Q1 reference code based on MSP430F5529 (MSP-EXP430F5529LP)

This reference code showcases the ability of the MSP430F5529 device to communicate with the TPS929240-Q1 LED driver. The code configures the MCU using UART to drive 24 LEDs which is available on the TPS929240EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS929240-Q1 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ
ダウンロードオプション
計算ツール

SLVRBM1 TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS929160-Q1 車載対応、16 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ TPS929240-Q1 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ