製品詳細

Current consumption (mA) 130 Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 11000 Gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP2 (typ) (dBm) 51 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 15 2nd harmonic (dBc) -56 3rd harmonic (dBc) 63 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Active Balun, RF FDA Rating Catalog
Current consumption (mA) 130 Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 11000 Gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP2 (typ) (dBm) 51 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 15 2nd harmonic (dBc) -56 3rd harmonic (dBc) 63 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Active Balun, RF FDA Rating Catalog
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

TRF1208 評価基板 (EVM) は、TRF1208 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm² の 12 ピン WQFN (超小型、薄型、クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF (無線周波数) アンプです。TRF1208 は、パッシブ バランを使用せずに高速差動入力 A/D コンバータ (ADC) を駆動する用途に最適であり、シングルエンドの 50Ω 入力マッチングを想定した設計を採用しています。

2 つの開発プラットフォームが利用可能です。1 つは低ゲイン (TRF1208LGEVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ