TRF1213

アクティブ

100MHz ~ 14GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力 (S2D) の RF 変換アンプ

製品詳細

Type Active Balun, RF FDA Frequency (min) (MHz) 100 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 14 Noise figure (typ) (dB) 8.6 OIP3 (typ) (dBm) 34 OIP2 (typ) (dBm) 53 P1dB (typ) (dBm) 14.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 2nd harmonic (dBc) -56 3rd harmonic (dBc) -55 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
Type Active Balun, RF FDA Frequency (min) (MHz) 100 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 14 Noise figure (typ) (dB) 8.6 OIP3 (typ) (dBm) 34 OIP2 (typ) (dBm) 53 P1dB (typ) (dBm) 14.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 2nd harmonic (dBc) -56 3rd harmonic (dBc) -55 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • シングルエンド入力、差動出力
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • 14dB の固定ゲイン
  • 帯域幅 (3dB):14GHz 超
  • ゲイン平坦性:
    • +1.2dB (12GHz)
    • -1dB (14.8GHz)
  • OP1dB:
    • 4GHz:14.4dBm
    • 10GHz:14.6dBm
  • OIP3:
    • 4GHz:34dBm
    • 10GHz:31dBm
  • NF:
    • 4GHz:8.6 dB
    • 10GHz:11.8 dB
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 5V 単一電源動作
  • 動作電流:174mA
  • シングルエンド入力、差動出力
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • 14dB の固定ゲイン
  • 帯域幅 (3dB):14GHz 超
  • ゲイン平坦性:
    • +1.2dB (12GHz)
    • -1dB (14.8GHz)
  • OP1dB:
    • 4GHz:14.4dBm
    • 10GHz:14.6dBm
  • OIP3:
    • 4GHz:34dBm
    • 10GHz:31dBm
  • NF:
    • 4GHz:8.6 dB
    • 10GHz:11.8 dB
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 5V 単一電源動作
  • 動作電流:174mA

TRF1213 は、非常に高性能な無線周波数 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950 または ADC12DJ5200RF などの RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。このデバイスは、広帯域ゲインブロックと広帯域パッシブバランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1213 はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 174mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

TRF1213 は、非常に高性能な無線周波数 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950 または ADC12DJ5200RF などの RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。このデバイスは、広帯域ゲインブロックと広帯域パッシブバランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1213 はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 174mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF1213 DC 近傍から 14GHz、3dB 帯域幅、RF シングルエンド/差動アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1213 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 2025年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1213EVM — TRF1213 evaluation module

The TRF1213 evaluation module (EVM) is used to evaluate the TRF1213 device, which is a single-ended input to differential output RF amplifier available in a 2mm × 2mm, 12-pin WQFN package.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ