8-pin (DSG) package image

TRF37A73IDSGR アクティブ

パワー・ダウン・ピン採用、1 ~ 6000MHz、12dB RF ゲイン・ブロック・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TRF37A73IDSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TRF37A73 の特徴

  • 1 MHz – 6000 MHz
  • Gain: 12 dB
  • Noise Figure: 4.5 dB
  • Output P1dB: 14.5 dBm at 2000 MHz
  • Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz
  • Power Down Mode
  • Single Supply: 3.3 V
  • Stabilized Performance Over Temperature
  • Unconditionally Stable
  • Robust ESD: >1 kV HBM; >1 kV CDM

TRF37A73 に関する概要

The TRF37A73 is packaged in a 2.00mm × 2.00mm WSON with a power down pin feature making it ideal for applications where space and low power modes are critical.

The TRF37A73 is designed for ease of use. For maximum flexibility, this family of parts uses a common 3.3 V supply and consumes 55 mA. In addition, this family was designed with an active bias circuit that provides a stable and predictable bias current over process, temperature and voltage variations. For gain and linearity budgets the device was designed to provide a flat gain response and excellent OIP3 out to 6000 MHz. For space constrained applications, this family is internally matched to 50 Ω, which simplifies ease of use and minimizes needed PCB area.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TRF37A73IDSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら