16-pin (RVA) package image

TS3A227ERVAR アクティブ

I2C 搭載、60mΩ、4.5V、オーディオ・アクセサリ自動検出機能と構成スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RVA) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TS3A227E の特徴

  • Supple Range of 2.5 V to 4.5 V
  • Accessory Insertion/Removal Detection with
    Adjustable De-bounce Timings
  • Accessory Configuration Detection:
    • Stereo 3-pole Headphone
    • 4-pole Standard Headset with MIC on Sleeve
    • 4-pole OMTP Headset with MIC on Ring2
  • Key Press Detection for Up to 4 Keys
  • Ultra Low Ground FET RON of 60 mΩ
  • Power Off Noise Removal
  • Isolation of MICBIAS From Audio Jack to Remove
    Click/Pop Noise
  • Integrated Codec Sense Line
  • Manual I2C Control
  • FM Transmission Capability
  • Dual Small Package Options
    • 16 Pin DSBGA
    • 16 Pin QFN

TS3A227E に関する概要

The TS3A227E is an autonomous audio accessory detection and configuration switch that detects 3-pole or 4-pole audio accessories and configures internal switches to route the signals accordingly.

The internal ground FETS of the TS3A227E have an ultra-low RON of 60 mΩ to minimize crosstalk impact. The ground FETs are also designed to pass FM signals, making it possible to use the ground line of the accessory as an FM antenna in mobile audio applications.

Internal isolation switches allow the TS3A227E to remove the click/pop noise that can be generated during and insertion or removal of an audio accessory. In addition depletion FETs prevent a floating ground while the device is unpowered, removing the humming noise present when leaving accessories plugged into an unpowered system.

A low-power sleep mode is provided which shuts down internal circuitry to achieve very low quiescent current draw when no headset is inserted.

The TS3A227E features integrated key press detection for detecting up to 4 keys with press and release support.

Manual I2C control allows the TS3A227E to adapt to application needs by providing control over de-bounce settings and switch states.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら