24-pin (RTW) package image

TS3A27518ERTWR アクティブ

1.8V 互換の制御入力、3.3V、2:1 (SPDT)、6 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TS3A27518E の特徴

  • 1.65V~3.6V 単一電源動作
  • パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • 低容量スイッチ、21.5pF (標準値)
  • 最大 240MHz の帯域幅により、高速のレール・ツー・レール信号処理に対応
  • -62dB のクロストークおよびオフ絶縁
  • 1.8V ロジック互換制御入力
  • 3.6 V 許容の制御入力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2500V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • ESD 性能:NC/NO ポート
    • 接触放電 ±6kV (IEC 61000-4-2)
  • 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm) および 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) パッケージ

TS3A27518E に関する概要

TS3A27518E デバイスは、1.65V~3.6V で動作するよう設計された、双方向、6 チャネルの 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCC までの信号をどちらの方向にも転送できます。 TS3A27518E は 2 つの制御ピンを備えており、それぞれが 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御できます。また、すべての出力を高インピーダンス・モードにするイネーブル・ピンを備えています。制御ピンは、1.8V ロジックのスレッショルドと互換性があり、2.5V および 3.3V ロジックのスレッショルドとも下位互換性があります。

TS3A27518E の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア・カードのホスト・コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。このデバイスは、qSPI など他の 6 ビット・インターフェイスもサポートしています。TS3A27518E には 2 つの制御ピンがあり、ユーザーが柔軟にデバイスを使用できます。たとえば、LCD テレビや LCD モニタ、またはノート PC のドッキング・ステーションなどの機器で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら