TS3USB30
- VCC Operation at 3 V and 4.3 V
- 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
- IOFF Supports Partial Power-Down-Mode
Operation - Ron = 10 Ω Maximum
- ΔRon <0.35 Ω Typical
- Cio(ON) = 7 pF Typical
- Low Power Consumption (1 µA Maximum)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 6000-V Human Body Model (HBM)
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 250-V Machine Model (A115-A)
- 6000-V Human Body Model (HBM)
- –3-dB Bandwidth = 955 MHz Typical
- Packaged in 10-pin UQFN (1.4 mm × 1.8 mm)
The TS3USB30 is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0 signals in handset and consumer applications, such as cell phones, digital cameras, and notebooks with hubs or controllers with limited USB I/Os. The wide bandwidth (955 MHz) of this switch allows signals to pass with minimum edge and phase distortion. The device multiplexes differential outputs from a USB host device to one of two corresponding outputs. The switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. It is designed for low bit-to-bit skew and high channel-to-channel noise isolation, and is compatible with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Speed USB 2.0 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable* データシート (Rev. F) | 2015年 8月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Crosspoint Switch with TS3USB30 Device | 2018年 8月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。