データシート
TS5A9411
- Specified Break-Before-Make Switching
- Low ON-State Resistance (10-Ω Maximum at VCC = 5 V)
- Low Power Consumption
- TTL- and CMOS-Compatible Control Input
- Low Input and Output Capacitance
- Excellent ON-State Resistance Matching
- Low Total Harmonic Distortion
- 2.25-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
The TS5A9411 device is a bidirectional, single-pole double-throw (SPDT) analog switch that is designed to operate from 2.25 V to 5.5 V. The device offers low ON-state resistance, low leakage, and low power with a break-before-make feature. These features make this device suitable for portable and battery-powered applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS5A9411 10-Ω 1:2 SPDT Analog Switch Single-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 12月 16日 | ||
アプリケーション・ノート | The Davies Sinusoidal Generator | PDF | HTML | 2022年 10月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール
EVM430-FR6043 評価キットはスマート・ガス・メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ・フロント・エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル・プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは周波数の異なるさまざまなトランスデューサと MSP430FR6043 (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDM-02005 — 水流測定向け超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デザイン
This reference design helps designers develop a cost optimized ultrasonic water-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。