TIDM-02005

水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン

TIDM-02005

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション (USS) モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する、コスト最適化された超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。

特長

このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション (USS) モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する、コスト最適化された超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU746A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM114.PDF (539 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM113.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM116.ZIP (2672 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFK9.ZIP (1201 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM115.PDF (3250 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM112.PDF (670 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A94115V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (6 ピン SC70)

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS228600.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA8381mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430FR604364KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール

このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション (USS) モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する、コスト最適化された超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02003 ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-02005 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6043 MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02003 ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-02005 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 水流測定用の超音波センシング計測サブシステムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019/10/31
アプリケーション・ノート USS Water Flow Rate Calibration 2020/10/09
アプリケーション・ノート Liquid Concentration Sensing 2020/10/09
アプリケーション・ノート Ultrasonic Surface Sensing 2020/09/25
アプリケーション・ノート Ultrasonic Leak Detection 2020/09/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU の超音波センシング デザイン センター

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。