TPS22860
- Integrated Single Channel Load Switch
- Bias Voltage Range (VBIAS): 1.65 V to 5.5 V
- Input Voltage Range: 0 V to VBIAS
- ON-Resistance (RON)
- RON = 0.73 Ω at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 0.68 Ω at VIN = 3.3 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 0.63 Ω at VIN = 1.8 V (VBIAS = 5 V)
- 200 mA Maximum Continuous Switch Current
- Ultra-Low Leakage Current
- VIN Leakage Current = 2 nA
- VBIAS Leakage Current at 5.5 V = 10 nA
- 6-pin SOT-23 or SC70 Package
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2 kV HBM and 1 kV CDM
The TPS22860 is a small, ultra-low leakage current, single channel load switch. The device requires a VBIAS voltage and can operate over an input voltage range of 0 V to VBIAS. It can support a maximum continuous current of 200 mA. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. The TPS22860 is available in two small, space-saving 6-pin SOT-23 and SC70 packages. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール
EVM430-FR6043 評価キットはスマート・ガス・メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ・フロント・エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル・プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは周波数の異なるさまざまなトランスデューサと MSP430FR6043 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 湿度および温度センサ・ノード、1 GHz 以下のスター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
このリファレンス・デザインは、 TI のナノパワー・システム・タイマ、昇圧コンバータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、湿度センシング技術を組み合わせて、センサのエンド・ノードのデューティ・サイクル動作を超低消費電力で実現する方法を提示し、非常に長いバッテリ動作期間に寄与します。このデザインは、システム設計の手法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始と推進に役立つ情報も公開しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01469 — 予知保全を可能にするワイヤレス振動センサ使用モーター監視のリファレンス・デザイン
This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01546 — バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインはバッテリ駆動スマート流量計のバッテリ / システム状態監視向けに革新的なソリューションを提供します。 バッテリ監視サブシステムは高精度エネルギー測定機能と、バッテリ寿命を予測する劣化状態(SOH)予測機能を実現します。システム監視サブシステムは、バッテリ寿命を大幅に短縮する可能性のある過電流から保護します。 このリファレンス・デザインで使用される技術は、バッテリ駆動メーターの実効寿命の延長と、公共事業者の総所有コストの最適化を可能にします。
リファレンス・デザイン
TIDM-02003 — ガス流量測定向け超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、統合型の超音波センシング・ソリューション(USS)モジュールを使用した超音波ガス・メータリング・サブシステムの開発に役立ちます。低消費電力と最大の統合で、優れた計測性能を実現できます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン(MCU)を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー・アクセラレータ(LEA)を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
リファレンス・デザイン
TIDM-02005 — 水流測定向け超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デザイン
This reference design helps designers develop a cost optimized ultrasonic water-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01477 — Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ・ノードのリファレンス・デザイン
This reference design demonstrates how to create an industrial sensor-to-cloud end node capable of connecting to an IoT network gateway and a cloud data provider. This sensor node reference design uses Texas Instruments' nano-power system timer for power gating, low Iq boost converter, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。