TIDM-02003

ガス流量測定向け超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デザイン

TIDM-02003

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、統合型の超音波センシング・ソリューション(USS)モジュールを使用した超音波ガス・メータリング・サブシステムの開発に役立ちます。低消費電力と最大の統合で、優れた計測性能を実現できます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン(MCU)を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー・アクセラレータ(LEA)を活用し、デジタル信号処理を最適化します。

特長
  • クラス最高の計測性能:±250ps のゼロ・フロー・ドリフト(ZFD)と 500ps のシングルショット標準偏差(STD)
  • 低消費電力:200kHz ~ 500kHz のトランスデューサを使用し、1 秒ごとに 1 回の包括的な結果を取得する場合で 20μA 未満
  • 最大 12,000 リットル/時の流量と 200:1 のダイナミック・レンジで ±1% の流量精度
  • 検出可能な最小流量は、3 リットル/時
  • 温度変化によるトランスデューサの特性変動に対して堅牢な性能

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU680A.PDF (2262 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYS5.PDF (670 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYS6.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYS7.PDF (531 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYS9.ZIP (2694 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF92.ZIP (3555 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYS8.PDF (3249 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR504132KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR504364KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR5043164KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング・マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR604132KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR604364KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター・アプリケーション向け、超音波センシング・マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR6043164KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS228600.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836超低消費電力、レール・ツー・レール出力、ネガティブ・レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA8381mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール

EVM430-FR6043 評価キットはスマート・ガス・メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ・フロント・エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル・プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは周波数の異なるさまざまなトランスデューサと MSP430FR6043 (...)
ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド ガス流量測定用超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デ ザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 1日
アプリケーション・ノート Gas Meter Design Guide 2020年 10月 28日
アプリケーション・ノート Oxygen Concentration Sensing PDF | HTML 2020年 10月 14日
アプリケーション・ノート High-Resolution Anemometers 2020年 10月 2日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Surface Sensing 2020年 9月 25日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU の超音波センシング デザイン センター

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ