TIDA-01469
予知保全を可能にするワイヤレス振動センサ使用モーター監視のリファレンス・デザイン
TIDA-01469
概要
This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The low power usage and wireless capabilities of this subsystem solution enables it to run on a single coin cell battery, which allows for the device to be small, inexpensive and placed in difficult-to-reach locations. This makes this reference design an ideal alternative to both expensive maintenance that could have been preventatively avoided, as well as larger, more expensive monitors that require a wired connection.
特長
- Ultra-low-power design resulting in 10-year battery life from single CR2032 coin cell
- Offers mechanical vibration (20ksps) and termperature sensing
- Local computation of 2K FFT for vibration spectral analysis
- Programmable wake-up intervals for motor diagnostics
- Designed for SimpleLink sub-1GHz and Bluetooth Low Energy Wireless Connectivity LaunchPad (LAUNCHXL-CC1350)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。