TSC2046E-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Same Pinout as ADS7846
- 2.2-V to 5.25-V Operation
- 1.5-V to 5.25-V Digital I/O
- Internal 2.5-V Reference
- Direct Battery Measurement (0 V to 6 V)
- On-Chip Temperature Measurement
- Touch-Pressure Measurement
- QSPI™ and SPI™ 3-Wire Interface
- Auto Power-Down
- Exceeds IEC 61000-4-2 ESD Requirements
- ±15kV Contact Discharge
- No External Components Needed
- Available In a TSSOP-16 (PW) Package
- APPLICATIONS
- Touch Screen Monitors
QSPI, SPI are trademarks of Motorola Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TSC2046E is the next-generation version of the ADS7846 4-wire touch screen controller, supporting a low-voltage I/O interface from 1.5 V to 5.25 V. The TSC2046E is 100% pin-compatible with the existing ADS7846, and drops into the same socket. This design allows for an easy upgrade of current applications to the new version. The TSC2046E also has an on-chip 2.5-V reference that can be used for the auxiliary input, battery monitor, and temperature measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to a supply voltage of 2.7 V, while monitoring the battery voltage from 0 V to 6 V.
The low power consumption of less than 0.75 mW (typ) at 2.7 V (reference off), high-speed (up to 125-kHz sample rate), and on-chip drivers make the TSC2046E an ideal choice for battery-operated systems such as personal digital assistants (PDAs) with resistive touch screens, pagers, cellular phones, and other portable equipment. The TSC2046E is available in a TSSOP-16 package and is specified over the 40°C to +125°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TSC2046E-Q1 Low Voltage I/O Touch Screen Controller データシート | 2010年 6月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices | 2012年 10月 4日 | ||||
Analog Design Journal | Calibration in touch-screen systems | 2007年 8月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | TSC2046 WinCE 5.0 Driver | 2005年 11月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。