14-pin (RGY) package image

TUSB217RGYTQ1 アクティブ

車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB217RGYTQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB217RGYRQ1 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn | NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TUSB217-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード2:
      TA–40°C~105°C
  • 広い電源電圧範囲: 2.3~6.5V
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High Speed信号のコンディショニング
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2に対応
  • Low Speed、Full Speed、High Speed信号処理をサポート
  • 特定のホスト/デバイスに依存しない
  • 最大5mのケーブルをサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により4つの信号ブースト(エッジブーストとDCブースト)設定を選択可能
    • プルアップまたはプルダウン構成が可能なピンにより3つのRX感度を選択でき、損失の大きいアプリケーションでISIジッタを補償
  • スケーラブルなソリューション - 損失の大きいアプリケーションにはデイジーチェーン・デバイスを使用
  • TUSB213 (5V)とピン互換

TUSB217-Q1 に関する概要

TUSB217-Q1は第3世代USB 2.0 High Speed信号コンディショナーで、伝送チャネルでのAC損失(容量性負荷による)およびDC損失(抵抗損失による)を補償するように設計されています。

TUSB217-Q1には、エッジ昇圧器によりUSB 2.0 High Speed信号の遷移エッジを高速化し、DC昇圧機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。また、TUSB217-Q1はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションでISIジッタを補償できます。USB Low SpeedおよびFull Speed信号特性は、TUSB217-Q1による影響を受けません。

TUSB217-Q1は、パケット・タイミングの変更や伝搬遅延の増加を伴わずに、信号品質を向上できるため、低レイテンシが要求されるアプリケーションに最適です。

TUSB217-Q1により、最長5メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed電気近端アイ・コンプライアンス・テストに合格することが可能になります。

TUSB217-Q1はUSB On-The-Go (OTG)およびBattery Charging (BC 1.2)プロトコルにも対応しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB217RGYRQ1 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら