パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
UA741 の特徴
- 短絡保護
- 広い同相電圧範囲と差動電圧範囲
- 周波数補償が不要
- ラッチアップなし
UA741 に関する概要
µA741 デバイスは、汎用オペアンプです。
同相入力電圧範囲が広く、ラッチアップがないため、このアンプは電圧フォロワ アプリケーションの優れた選択肢となります。デバイスは短絡保護されており、内部の周波数補償機能により外付け部品を使用せずに安定性を確保できます。
µA741C デバイスは 0℃~70℃で動作します。